Element stabilizujący do profilu zakrywającego

Nr kat.: SV 9340.220

Zapewnia dodatkową stabilność, zapobiega przechylaniu na boki profilu zakrywającego.

Nr kat.:
SV 9340.220
Opis produktu
W celu ochrony bocznej zapewniająca dodatkową stabilność. Poza tym osłona boczna gwarantuje dodatkową stabilność. Zalecany odstęp montażowy ≤ 500 mm.
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
3-bieg.
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,07 kg
Masa brutto
0,083 kg
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177502444
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis produktu
SV Osłona boczna, do profilu zakrywającego, SV 9640200/210
Atesty
UL + C-UL (listed)
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne