Poprzeczka działowa dla połączeń szyn zbiorczych RiLine

Nr kat.: SV 9340.230

Zapewnia zachowanie wymaganych wg UL 508 odstępów izolacyjnych w powietrzu „feeder circuits”, do 3-biegunowych połączeń szyn zbiorczych RiLine.

Nr kat.:
SV 9340.230
Opis produktu
Do utrzymania wymaganych wg UL 508 odstępów izolacyjnych w powietrzu „feeder circuits”. Dla systemów szyn płaskich z 60 mm odstępem między osiami szyn oraz PLS 800/1600.
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Do połączenia szyn zbiorczych potrzebne są dwie poprzeczki działowe
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
3-bieg.
Wymiary
Długość: 160 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,05 kg
Masa brutto
0,062 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177565555
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis produktu
Poprzeczka działowa SV, dł.: 160 mm, do osłony podporowej SV 9340220
Atesty
UL + C-UL (listed)
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne