Adaptery przyłączeniowe

Nr kat.: SV 9342270

Dla systemów szynowych z odstępem między osiami 60 mm.

Nr kat.:
SV 9342270
Materiał
Osłona: ABS
Chassis: polyamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Prąd znamionowy maksymalny
250 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Parametry elektryczne UL (SCCR)
50 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 250 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, układ rozruchowy silnika maks. 250 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 250 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 400 A, JDDZ/7
Odprowadzenie przewodów
dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
Znamionowe napięcie robocze w zastosowaniach DC zależy od rozmieszczenia szyn zbiorczych na wsporniku 9340.050/9341.050/9342.050
Liczba biegunów
3-bieg.
Wymiary
Szerokość: 90 mm
Wysokość: 210 mm
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
35 ‐ 120 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
35 ‐ 120 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
18,5 x 15,5 mm
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L2)
1000 V (DC)
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L3)
1500 V (DC)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,699 kg
Masa brutto
0,714 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,166
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177503656
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter przyłączeniowy, 250 A, 690 V, 3-bieg., odgałęzienie kabla dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 35-120 mm², Pole zacisku SxW: 18,5x15,5 mm
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne