Adapter OM z przewodami przyłączeniowymi

Nr kat.: SV 9340.380

Nr kat.:
SV 9340.380
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
Chassis: RAL 7035
Przewody przyłączeniowe (AWG)
AWG 10
Prąd znamionowy maksymalny
32 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Parametry elektryczne UL (SCCR)
30 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 32 A, NHJH/7
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Długość kabla przyłączeniowego
130 mm
Typ szyny nośnej
Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Wskazówka
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Liczba biegunów
3-bieg.
Wymiary
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 208 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych
2 / 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Rama nośna (S x W)
45 mm x 170 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,259 kg
Masa brutto
0,3 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,074
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177555440
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter OM, 32 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 10, SxW: 45x208 mm, Ramy nośne, Szyna nośna TS 45D, TS45D-V
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne