- Nr kat.:
- SV 9340.550
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
- Prąd znamionowy maksymalny
- 32 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Typ szyny nośnej
- Support frame, 1 x TS 45C, PinBlock
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- PinBlock
- Tak
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 208 mm
- Przyłącze kabli okrągłych
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Rama nośna (S x W)
- 45 mm x 170 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,238 kg
- Masa brutto
- 0,29 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,027
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177502635
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter OM, 32 A, 690 V, 3-bieg., zacisk sprężynowy 1,5-6 mm², SxW: 45x208 mm, Ramy nośne, PinBlock, Szyna nośna TS 45C