Adapter OM z zaciskami sprężynowymi

Nr kat.: SV 9340610

Nr kat.:
SV 9340610
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
Chassis: RAL 7035
Prąd znamionowy maksymalny
65 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Typ szyny nośnej
without support frame, 1 x TS 55E
Liczba biegunów
3-bieg.
Uwaga dot. nr kat.
Zgodnie z kontrolą nagrzewania IEC 61 439-1 możliwa jest obciążalność prądowa 80 A
Wymiary
Szerokość: 55 mm
Wysokość: 208 mm
Przyłącze kabli okrągłych
2,5 ‐ 16 mm²
Liczba/wysokość szyn nośnych
1 / 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,24 kg
Masa brutto
0,324 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,059
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177502659
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter OM, 65 A, 690 V, 3-bieg., zacisk sprężynowy 2,5-16 mm², SxW: 55x208 mm, Szyna nośna TS 55E
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne