Ramy nośne do adapterów/wsporników OM

Nr kat.: SV 9341850

Do adapterów o szerokości 45 mm/55 mm.

Nr kat.:
SV 9341850
Zastosowania
Możliwość zastosowania jako część zamienna lub do konfiguracji montażowych zespołów zamiennych.
Materiał
Poliamid
Kolor
RAL 9005
Do szerokości adaptera
55 mm
Wskazówka
Dopuszczenie UL w połączeniu z adapterem/wspornikiem OM
Wymiary
Długość: 237 mm
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,235 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Technical Data sheet