PinBlock do ramy nośnej

Nr kat.: SV 9342.810

Do bezpiecznego zamocowania i pozycjonowania styczników układu rozruchowego.

Nr kat.:
SV 9342.810
Opis produktu
Do bezpiecznego ustawienia i pozycjonowania stycznika układu rozruchowego. Prosty montaż zatrzaskowy na ramie nośnej. Umieszczenie pionowe następuje indywidualnie przez przesunięcie PinBlock.
Materiał
Poliamid
Kolor
RAL 9005
Szer. ramy nośnej
55 mm
Wskazówka
Dopuszczenie UL w połączeniu z adapterem/wspornikiem OM
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,03 kg
Masa brutto
0,039 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177503854
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV PinBlock, do adaptera OM, do ramy nośnej o szer.: 55 mm
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne