Szyna nośna 35 x 10 mm do adapterów/wsporników OM

Nr kat.: SV 9342920

Do zamocowania na szynie adapterowej lub ramie nośnej.

Nr kat.:
SV 9342920
Wersja
TS 55C
Opis produktu
Do mocowania w szynach adapterowych i ramach nośnych.
Materiał
Poliamid
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Anti-slip guard for motor circuit-breaker
Tak
Typ szyny nośnej
TS 55C
Wskazówka
Dopuszczenie UL w połączeniu z adapterem/wspornikiem OM
Szyna nośna TS xxD-V nadaje się tylko do niezależnego od rastra montażu na ramie nośnej
Wymiary
Szerokość: 55 mm
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,045 kg
Masa brutto
0,052 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177503960
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Opis produktu
SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 55 mm, wersja TS 55C
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne