Zestaw przewodów do adapterów OM z zaciskiem sprężynowym

Numer artykułu: SV 9340.860

Przyłączeniowe przewody, wstępnie konfekcjonowane, do indywidualnego przyłączania urządzeń przełączających.

Numer artykułu:
SV 9340.860
Opis produktu
Wstępnie konfekcjonowane przewody łączeniowe do indywidualnego przyłączenia urządzeń sterujących, zamontowane na adapterze OM z zaciskami ze sprężyną naciągową.
Materiał
Izolacja PCV
Odporność temperaturowa do 105 °C
Końcówki żył obustronnie uszczelnione ultradźwiękowo
AWG
AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
Wskazówka
AWG = American Wire Gauges
Wymiary
Długość: 140 mm
Opak.
15 szt.
Waga netto
0,075 kg
Masa brutto
0,085 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,003
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177502710
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Opis produktu
Zestaw przewodów, AWG 12, dł.: 140 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne