- Numer artykułu:
- SV 9340.880
- Opis produktu
- Wstępnie konfekcjonowane przewody łączeniowe do indywidualnego przyłączenia urządzeń sterujących, zamontowane na adapterze OM z zaciskami ze sprężyną naciągową.
- Materiał
- Izolacja PCV
Odporność temperaturowa do 105 °C
Końcówki żył obustronnie uszczelnione ultradźwiękowo
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Wskazówka
- AWG = American Wire Gauges
- Wymiary
- Długość: 140 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 0,06 kg
- Masa brutto
- 0,088 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,009
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Opis produktu
-
SV Zestaw przewodów, AWG 8, dł.: 140 mm