Zestaw przewodów do adapterów OM z zaciskiem sprężynowym

Nr kat.: SV 9340890

Przyłączeniowe przewody, wstępnie konfekcjonowane, do indywidualnego przyłączania urządzeń przełączających.

Nr kat.:
SV 9340890
Opis produktu
Wstępnie konfekcjonowane przewody łączeniowe do indywidualnego przyłączenia urządzeń sterujących, zamontowane na adapterze OM z zaciskami ze sprężyną naciągową.
Materiał
Izolacja PCV
Odporność temperaturowa do 105 °C
Końcówki żył obustronnie uszczelnione ultradźwiękowo
AWG
AWG|6 = 13,3|mm² ≙ 16|mm²
Wskazówka
AWG = American Wire Gauges
Wymiary
Długość: 140 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
0,12 kg
Masa brutto
0,128 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,014
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Opis produktu
SV Zestaw przewodów, AWG 6, dł.: 140 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne