- Nr kat.:
- SV 9340260
- Opis produktu
- Do montażu rozłączników z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Typ szyny nośnej
- Support frame, PinBlock
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- PinBlock
- Tak
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 208 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Rama nośna (S x W)
- 45 mm x 170 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,219 kg
- Masa brutto
- 0,22 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik OM, SxW: 45x208 mm, Ramy nośne, PinBlock, bez kontaktu systemowego