- Nr kat.:
- SV 9340.300
- Opis produktu
- Do montażu rozłączników z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Typ szyny nośnej
- without support frame, 2 x TS 45D
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 208 mm
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 2 / 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,153 kg
- Masa brutto
- 0,202 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177673816
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik OM, SxW: 45x208 mm, Szyna nośna 2xTS 45D, bez kontaktu systemowego