- Numer artykułu:
- SV 9342.980
- Zastosowania
- Do zabudowy na adapterach/nośnikach OM o szerokości 55 mm z, zamontowanymi po prawej lub lewej stronie, listwami wtykowymi o szerokości 10 mm.
- Rozmieszczenie otworów mocujących na zabudowie, w środkowej części na szynie adapterowej o szerokości 55 mm lub ramie nośnej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi i boczną ochroną przed przesunięciem
- Typ szyny nośnej
- 35 x 7.5 mm
- Wymiary
- Szerokość: 72 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,125 kg
- Masa brutto
- 0,203 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177525702
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Opis produktu
- SV Szyna nośna 35x7,5 mm, szer.: 72 mm, blacha stalowa