Przewody podwójne dla adapterów OM z zaciskiem z odciągiem 2,5 – 16 mm²

Numer artykułu: SV 9340.830

Przyłączeniowe przewody wstępnie konfekcjonowane do indywidualnego przyłączania maks. liczby urządzeń przełączających na adapter.

Numer artykułu:
SV 9340.830
Opis produktu
Przyłączeniowe przewody wstępnie konfekcjonowane do indywidualnego przyłączania maks. ilość urządzeń przełączających na adapter.
Materiał
Izolacja PCV
Odporność temperaturowa do 105 °C
Końcówki żył obustronnie uszczelnione ultradźwiękowo
AWG
AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
Wskazówka
AWG = American Wire Gauges
Wymiary
Długość: 140 mm, 250 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
0,18 kg
Masa brutto
0,248 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,02
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177673861
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Podwójny kabel przyłączeniowy, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne