Adapter urządzeniowy CB 3-bieg.

Nr kat.: SV 9342.510

Adapter urządzeniowy do uniwersalnego i uproszczonego montażu wyłączników mocy.

Nr kat.:
SV 9342.510
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Osłona zacisków
Wpusty przesuwne
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Prąd znamionowy maksymalny
160 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Odprowadzenie przewodów
dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Liczba biegunów
3-bieg.
Wymiary
Szerokość: 90 mm
Wysokość: 215 mm
Przyłącze kabli okrągłych
35 ‐ 120 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
18,5 x 15,5 mm
Pasuje do producenta (typu)
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,778 kg
Masa brutto
0,82 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,202
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177503786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter urządzeniowy CB, 160 A, 690 V, 3-bieg., odgałęzienie kabla dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 35-120 mm², Pole zacisku SxW: 18,5x15,5 mm
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne