- Nr kat.:
- SV 9342.550
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Osłona zacisków
Wpusty przesuwne
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Prąd znamionowy maksymalny
- 125 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 125 A, DIVQ/7
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 90 mm
Wysokość: 225 mm
- Przyłącze kabli okrągłych
- 35 ‐ 120 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 18,5 x 15,5 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- GE (FD160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Terasaki (E125, S125)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,819 kg
- Masa brutto
- 0,847 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,202
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177525665
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy CB, 125 A, 690 V, 3-bieg., odgałęzienie kabla dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 35-120 mm², Pole zacisku SxW: 18,5x15,5 mm