Akcesoria RiLine Wspornik szyn zbiorczych 1- i 2-biegunowy Do płaskich szyn miedzianych i szyn zbiorczych PLS. Wspornik szyn zbiorczych 1- i 2-biegunowy Wsporniki szyn zbiorczych 2-bieg. Do zastosowania PEN/N/PE i N/PE. Do produktu Wspornik szyn zbiorczych 1- i 2-biegunowy Wsporniki szyn zbiorczych 1-bieg. Do produktu Wspornik szyn zbiorczych 1- i 2-biegunowy Element dystansowy do wsporników szyn zbiorczych RiLine (system szyn płaskich) Do wsporników szyn zbiorczych dla szyn płaskich miedzianych, umożliwia adaptację wymiarów szyn 12 x 5 i 12 x 10 mm. Do produktu Wspornik szyn zbiorczych 1- i 2-biegunowy Wspornik szyn zbiorczych, do zabudowy Do mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS poprzez włożenie do wspornika, z możliwością zabudowy. Do produktu Wspornik szyn zbiorczych 1- i 2-biegunowy Wsporniki szyn zbiorczych Do systemów szyn zbiorczych 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Do produktu