Akcesoria RiLine Technika przyłączeniowa Technika przyłączeniowa Blok przyłączeniowy Do przyłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych. Nadaje się do szyn zbiorczych od 12 x 5 do 30 x 10 mm i PLS 800/1600. Do produktu Technika przyłączeniowa Zaciski płytkowe Do bezotworowego podłączania warstwowych szyn miedzianych. Do produktu Technika przyłączeniowa Zacisk przyłączeniowy przewodu Do podłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych. Do produktu Technika przyłączeniowa Pokrywy systemowe Do zacisków przyłączeniowych przewodów i zacisków płytkowych. Do produktu Technika przyłączeniowa Zacisk przyłączeniowy przewodu Push-in Do przyłączania przewodów okrągłych. Do produktu Technika przyłączeniowa Łącznik szyn Do bezotworowego łączenia szyn miedzianych 40 x 10 – 120 x 10 mm. Do produktu Technika przyłączeniowa Adapter urządzeniowy mocowanie na śruby Do wyłączników mocy producentów ABB, Eaton, Schneider Electric i Siemens Dla systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm. Do produktu Technika przyłączeniowa Adapter urządzeniowy mocowanie zatrzaskowe Do wyłączników mocy producentów ABB, Eaton, Schneider Electric i Siemens Dla systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm. Do produktu Technika przyłączeniowa Izolacja szyn Dla prowadnicy przewodów przyłączeniowych, wtykana. Do produktu Technika przyłączeniowa Płytka przyłączeniowa Do podłączania końcówek kabli i warstwowych płaskowników miedzianych. Do produktu Technika przyłączeniowa Elementy wtykowe do adaptacji wymiarów szyn Do adaptacji wymiarów szyn od 30 x 10 do 60 x 10 w odstępach co 10 mm. Do produktu Technika przyłączeniowa Elementy dystansowe do redukcji szerokości szyn Do redukcji szerokości szyn w odstępach co 10 mm. Do produktu