Wsporniki szyn zbiorczych

Nr kat.: SV 3055000

Do systemów szyn zbiorczych 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Nr kat.:
SV 3055000
Materiał
Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Liczba biegunów
3-bieg.
150 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Prąd znamionowy maksymalny
2 500 A
Wymiary
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 420 mm
Głębokość: 160 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
4,16 kg
Masa brutto
4,503 kg
Numer taryfy celnej
85469010
EAN
4028177035782
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis produktu
SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 150 mm, do szyny zbiorczej SxW: 80x10 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne