Do systemów szyn zbiorczych 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Nr kat.:
- SV 3073000
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
100 mm - Pasuje do szyn zbiorczych
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1 250 A
- Wymiary
- Szerokość: 22 mm
Wysokość: 320 mm
Głębokość: 70 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,612 kg
- Masa brutto
- 1,83 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
- SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 100 mm, do szyny zbiorczej SxW: 30-60x10 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions