Elementy wtykowe do adaptacji wymiarów szyn

Nr kat.: SV 3074000

Do adaptacji wymiarów szyn 30/50 x 10 mm.

Nr kat.:
SV 3074000
Materiał
Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
For adapting the busbar width
30 mm
50 mm
Opak.
24 szt.
Waga netto
0,024 kg
Masa brutto
0,083 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177036093
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis produktu
SV Element wtykowy, do wsporników szyn zbiorczych, SV 3073000 (E-Cu 30x10 mm), SV 3052000 (E-Cu 50x10 mm)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi