Do adaptacji wymiarów szyn 50 x 10 mm.
- Nr kat.:
- SV 3076000
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 50 mm
- Opak.
- 24 szt.
- Waga netto
- 0,024 kg
- Masa brutto
- 0,037 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177036116
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
- SV Element wtykowy, do wsporników szyn zbiorczych, SV 3073000 (E-Cu 50x10 mm)