Do podłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.
- Nr kat.:
- SV 3459500
- Opis produktu
- Do przyłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, pasywowana
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 22,5 x 20 mm
- Wskazówka
- Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
- Przyłącze kabli okrągłych
- 70 ‐ 185 mm²
- Do grubości szyny
- 10 mm
- Opak.
- 15 szt.
- Waga netto
- 1,815 kg
- Masa brutto
- 2,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177042780
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk przyłączeniowy przewodu, 70-185 mm², Pole zacisku SxW: 22,5x20 mm, do szyn o grubości 10 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions