Zaciski płytkowe

Nr kat.: SV 3554000

Do bezotworowego podłączania warstwowych szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 3554000
Opis produktu
Do przyłączenia warstwowych szyn miedzianych.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana, pasywowana
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
34 x 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
12 x 5 - 30 x 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Szyna zbiorcza E-Cu
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,699 kg
Masa brutto
0,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177044234
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Zacisk płytkowy, do warstwowych szyn miedzianych, Pole zacisku SxW: 34x10 mm, do szyn zbiorczych SxW: 12x5-30x10 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne