Do bezotworowego podłączania warstwowych szyn miedzianych.
- Nr kat.:
- SV 3559000
- Opis produktu
- Do przyłączenia warstwowych szyn miedzianych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, pasywowana
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 34 x 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 40 x 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Masa brutto
- 0,926 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177044333
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk płytkowy, do warstwowych szyn miedzianych, Pole zacisku SxW: 34x10 mm, do szyny zbiorczej SxW: 40x10 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions