Do mocowania warstwowych lub pakietowych szyn miedzianych.
- Nr kat.:
- SV 3079000
- Opis produktu
- Do mocowania warstwowych szyn miedzianych od 5 x 20 x 1 do 10 x 63 x 1 mm.
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,297 kg
- Masa brutto
- 0,41 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177036154
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
- SV Uchwyt uniwersalny, do warstwowych szyn miedzianych, SxW: 20x5-63x10 mm