- Nr kat.:
- SV 9685725
- Materiał
- Płytki Cu: Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości F20
Izolacja: Trwała mieszanka winylowa, rozszerzenie 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, palność zgodnie z UL-94 V0, wytrzymałość na przebicie: 20 kV/mm
- Długość
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 770 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 585 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 920 A
- Wskazówka
- Budowa = liczba płytek x szerokość płytek x grubość płytek
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Z sumy temperatury otoczenia i przyrostu temperatury wynika temperatura przewodzącą warstwowej, płaskiej szyny miedzianej. Przykład: 3565.005 przewodzi prąd 180 A, tzn. temperatura zwiększa się o 30 K. Przy temperaturze otoczenia 35 °C powstaje temperatura przewodu 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Wersja warstwowych płaskich szyn miedzianych
- Liczba płytek: 10
Szerokość płytek: 24 mm
Grubość płytek: 1 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,5 kg
- Masa brutto
- 5,005 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 4,27
- Numer taryfy celnej
- 85446010
- Opis produktu
-
SV Warstwowa szyna miedziana zbiorcza E-Cu cynowana, SxW: 24x10 mm, D: 2000 mm