Do zastosowania PEN/N/PE i N/PE.
- Nr kat.:
- SV 9340040
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Liczba biegunów
- 2-bieg.
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 60 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 1000 V, 2~
- Wspornik N/PE
- Tak
- Wspornik PEN/N/PE
- Tak
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,44 kg
- Masa brutto
- 0,51 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
- SV Wspornik szyn zbiorczych, 2-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 60 mm, do szyny zbiorczej SxW: 12x5-30x10 mm