Uchwyt uniwersalny do warstwowych szyn miedzianych

Nr kat.: SV 3079010

Do mocowania warstwowych lub pakietowych szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 3079010
Opis produktu
Do mocowania pakietowo warstwowych szyn miedzianych od 5 x 40 x 1 do 10 x 100 x 1 mm.
Materiał
Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
1 uchwyt uniwersalny odpowiadający przedstawionemu na zdjęciu zakresowi dostawy
Warstwowe szyny miedziane pakietowe
Tak
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,65 kg
Masa brutto
0,66 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis produktu
SV Uchwyt uniwersalny, do warstwowych szyn miedzianych, SxW: 40x5-100x10 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions