3-biegunowe, przy odstępie między osiami szyn 60 mm.
- Nr kat.:
- SV 3427040
- Wersja
- Easy Connect
- Materiał
- Szynowa podstawa bezpiecznikowa: wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Zabezpieczenie przed dotykiem: poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Zabezpieczenie przed dotykiem: poliamid - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowy do podłączenia, zmontowany element wraz z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem i wyprowadzonymi na zewnątrz zaciskami przyłączeniowymi
- Wskazówka
- Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg IEC 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Wkładki bezpieczników
- D II-E 27 (śruba pasowana)
- Znamionowe napięcie izolacji Ui
- 690 V
- Prąd znamionowy maksymalny
- 25 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 500 V (DC)
- 500 V, 3~
- Wymiary
- Szerokość: 56 mm
Wysokość: 251 mm - Przyłącze kabli okrągłych
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Napięcie znamionowe robocze (L1 + L2)
- 500 V (DC)
- Napięcie znamionowe robocze (L1 + L3)
- 500 V (DC)
- Przekrój przewodu okrągłego
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 2,1 kg
- Masa brutto
- 1,86 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,094
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177674974
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Opis produktu
- SV Szynowa podstawa bezpiecznikowa, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-bieg., złącze do przewodów o przekroju okrągłym 1,5-16 mm², Śruba pasowana, wraz z płytą zakrywającą
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions