Pokrywa zapewniająca ochronę przed dotknięciem od przodu, z góry i z dołu.
- Nr kat.:
- SV 3418020
- Opis produktu
- Pokrywa zapewniająca ochronę przed dotknięciem od przodu, z góry i z dołu. Wysoki stopień ochrony (do IP 2X) w połączeniu z osłoną boczną 3093.010/.020.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Wkładki bezpieczników
- D 02-E 18
- Pasuje do nr kat.
- 3418.010
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,22 kg
- Masa brutto
- 0,32 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177674912
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
- SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, do szynowych podstaw bezpiecznikowych, SV 3418010
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi