Do montażu zatrzaskowego na osłonie zabezpieczającej przed dotykiem.
- Nr kat.:
- SV 3093020
- Opis produktu
- Do montażu zatrzaskowego do pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Wkładki bezpieczników
- D II-E 27
- D III-E 33
- Pasuje do nr kat.
- 3427.010
- 3433.010
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,18 kg
- Masa brutto
- 0,189 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177675049
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
- SV Pokrywa, boczna, do szynowych podstaw bezpiecznikowych, SV 3427010/3433010
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi