Szynowa podstawa bezpiecznikowa D-Switch

Nr kat.: SV 9340950

Ze zintegrowanym sygnalizatorem migającym i wskaźnikiem stanu pracy do kontroli bezpiecznika.

Nr kat.:
SV 9340950
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
Chassis: RAL 7035
Wtyk bezpiecznikowy: RAL 7001
Zakres dostawy
Wraz z redukującymi sprężynami mocującymi do bezpieczników D 01 i 10 x 38 mm
Wskazówka
Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg IEC 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Z sygnalizacją przepalenia wkładki oraz kontrolą statusu pracy i prowadzeniem kabli dla przewodów do 6 mm²
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Wkładki bezpieczników
D 01 (z elementem redukującym)
D 02 (z tuleją pasowaną)
10 x 38 (z redukującą sprężyną mocującą)
Fuse inserts footnote
Przy zastosowaniu bezpieczników D 01 i 10 x 38 mm konieczne jest wkładek redukcyjnych. Możliwe opcjonalne zastosowanie bezpieczników D 01 z tuleją pasowaną do podstawy D 02.
Znamionowy prąd roboczy maks.
63 A
Napięcie znamionowe robocze
400 V
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
Wymiary
Szerokość: 27 mm
Wysokość: 226 mm
Przyłącze kabli okrągłych
1,5 ‐ 25 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Zakres napięcia dla sygnalizatora świetlnego
100 ‐ 400 V
Liczba biegunów
3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego
1,5 ‐ 25 mm²
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,975 kg
Masa brutto
1,04 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,066
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177603400
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Opis produktu
SV Szynowa podstawa bezpiecznikowa, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-bieg., złącze do przewodów o przekroju okrągłym 1,5-25 mm²
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne