Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

Nr kat.: SV 9343200

Nr kat.:
SV 9343200
Wersja
Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7035/7001
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
Szerokość pola zacisku: 32 mm
Wysokość pola zacisku: 10 mm
Wskazówka
Przyłącze przewodów sektorowych 120 – 300 mm².
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UR. Zastosowania wg UR tylko w połączeniu z „Special Purpose Fuses“.
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Znamionowy prąd roboczy maks.
400 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Do rozmiaru NH
2
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 210 mm
Wysokość: 298 mm
Przyłącze kabli okrągłych
95 ‐ 300 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
20 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego
95 ‐ 300 mm²
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,42 kg
Masa brutto
3,62 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177540385
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Opis produktu
SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 2, 400 A, 690 V, 3-bieg., zacisk ramowy
Atesty
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne