Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)

Nr kat.: SV 9343020

Nr kat.:
SV 9343020
Wersja
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7035/7001
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
Szerokość pola zacisku: 13 mm
Wysokość pola zacisku: 13 mm
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Znamionowy prąd roboczy maks.
160 A
Napięcie znamionowe robocze
400 V - 690 V, 3~
Do rozmiaru NH
00
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 106 mm
Wysokość: 194 mm
Przyłącze kabli okrągłych
4 ‐ 95 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Tak
Przekrój przewodu okrągłego
4 ‐ 95 mm²
Opak.
1 szt.
Waga netto
1 kg
Masa brutto
1,02 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,2
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177540286
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Opis produktu
SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 00, 160 A, 400-690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
Atesty
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Technical Data sheet