Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (MSÜ)

Nr kat.: SV 9343140

Nr kat.:
SV 9343140
Wersja
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7035/7001
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
Szerokość pola zacisku: 20 mm
Wysokość pola zacisku: 3 mm
Wskazówka
Przyłącze przewodów sektorowych 50 – 150 mm².
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Znamionowy prąd roboczy maks.
250 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Do rozmiaru NH
1
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 184 mm
Wysokość: 298 mm
Przyłącze kabli okrągłych
35 ‐ 150 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
14 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego
35 ‐ 150 mm²
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,68 kg
Masa brutto
2,74 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,44
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177540361
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Opis produktu
SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 1, 250 A, 690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
Atesty
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne