Zacisk ramowy do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH

Nr kat.: SV 9344610

Do rozłączników NH rozm. od 1 do 3 ze złączem śrubowym, do bezpośredniego przyłączania przewodów okrągłych i sektorowych oraz warstwowych szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 9344610
Opis produktu
Do bezpośredniego przyłączenia przewodów okrągłych i sektorowych. Pasuje do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH z przyłączem śrubowym.
Materiał
Odlew mosiężny
Powierzchnia
Niklowana
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
Szerokość pola zacisku: 20 mm
Wysokość pola zacisku: 14 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Do rozmiaru
1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
50 ‐ 150 mm²
Przyłącze kabli okrągłych
35 ‐ 150 mm²
Przekrój przewodu okrągłego
35 ‐ 150 mm²
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,171 kg
Masa brutto
0,175 kg
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177540972
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Opis produktu
SV Zacisk ramowy, do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH, rozm. 1 (z przyłączem śrubowym), złącze do przewodów o przekroju okrągłym 35-150 mm², Pole zacisku SxW: 20x14 mm
Karty produktów
Szczegóły techniczne