Zapewniająca wysoki stopień ochrony pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem wraz z kanałem kablowym do bocznego rozszerzenia przestrzeni przyłączeniowej o 14 mm.
- Nr kat.:
- SV 3433030
- Opis produktu
- Zapewniająca wysoki stopień ochrony pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem wraz z kanałem kablowym do bocznego rozszerzenia przestrzeni przyłączeniowej o 14 mm.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Wkładki bezpieczników
- D III-E 33
- Pasuje do nr kat.
- 3433.010
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,7 kg
- Masa brutto
- 0,948 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177683228
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis produktu
- SV Rozszerzenie przestrzeni przyłączeniowej, do szynowych podstaw bezpiecznikowych, SV 3433010
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi