- Nr kat.:
- SV 3431030
- Wersja
- z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7001
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 100 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Do rozmiaru NH
- 000
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 53 mm
Wysokość: 213 mm
- Przyłącze kabli okrągłych
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Przekrój przewodu okrągłego
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,599 kg
- Masa brutto
- 0,62 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,15
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177628731
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Opis produktu
-
SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 000, 100 A, 690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, odgałęzienie kabla dolne