Mikroprzełącznik do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH / listwowych bezpiecznikowych rozłączników mocy NH (185 mm)

Nr kat.: SV 9344510

Nr kat.:
SV 9344510
Opis produktu
Do sygnalizacji położenia pokrywy rozłączników bezpiecznikowych NH.
Zakres dostawy
Łącznie z kieszenią z tworzywa sztucznego do mocowania mikroprzełącznika w rozłączniku
Znamionowy prąd roboczy maks.
5 A
Do rozmiaru
Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 1 - 3
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,006 kg
Masa brutto
0,008 kg
Numer taryfy celnej
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Mikroprzełącznik, do bezpiecznikowego rozłącznika mocy rozm. 1-3, łącznie z kieszenią z tworzywa sztucznego