Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A Zabezpieczenie przed dotykiem 185 mm Zabezpieczenie przed dotykiem 185 mm Osłona końcowa do wsporników szyn zbiorczych Do bocznego zabezpieczenia przed dotykiem systemu szyn zbiorczych. Mocowanie do wspornika szyn zbiorczych. Do produktu Zabezpieczenie przed dotykiem 185 mm Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do systemu szyn 185 mm Do tylnego i przedniego zabezpieczenia przed dotykiem systemu szyny zbiorczej. Do produktu Zabezpieczenie przed dotykiem 185 mm Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do łączenia szaf Do tylnego i przedniego zabezpieczenia przed dotykiem miejsca łączenia od szafy do szafy, z lub bez łączników szynowych. Do produktu