Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej do listwowych rozłączników bezpiecznikowych / listwowych rozłączników bezpiecznikowych z napędem migowym

Nr kat.: SV 9677410

Do zagwarantowania ochrony przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli.

Nr kat.:
SV 9677410
Opis produktu
Pokrywa przestrzeni przyłączeniowych z możliwością kaskadowania, gwarantująca ochronę przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli przy zastosowaniu końcówek kabli z długimi tulejkami zaciskowymi.
Materiał
Poliwęglan
Palność zgodnie z UL 94-V0
Do rozmiaru
1 - 3
Pasuje do nr kat.
9677.1X0
9677.1X5
9677.2X0
9677.2X5
9677.300
9677.310
9677.3X5
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Wskazówka
W przypadku listwowych rozłączników mocy NH z odprowadzeniem z góry konieczne jest zastosowanie pokrywy przestrzeni przyłączeniowej
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,22 kg
Masa brutto
0,32 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177705159
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Opis produktu
SV Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH/, listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH z napędem migowym, rozm. 1-3 (185 mm)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi