Mocowanie systemowe do TS

Nr kat.: SV 9677511

Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami szyn 185 mm w szafach sterowniczych.

Nr kat.:
SV 9677511
Opis produktu
Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm w szafie sterowniczej.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
2 mocowania systemowe (lewe/prawe)
2 szyny montażowe chassis
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Do różnych głębokości montażu systemu szyn zbiorczych w szafie sterowniczej potrzebna jest dodatkowo szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX (do wewnętrznej płaszczyzny montażowej). Wybór w zależności od głębokości szafy. Montaż odbywa się odpowiednio do głębokości szafy.
Pasuje do szerokości
= 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,24 kg
Masa brutto
3,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Mocowanie systemowe do VX (szer: 600 mm), dla wsporników szyn zbiorczych SV 9677500
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions