PDU UK basic

Nr kat.: DK 7979801

Dystrybucja energii przeznaczona specjalnie dla centrów danych i szaf wolnostojących z wtykiem UK (BS 1363).

Nr kat.:
DK 7979801
Wersja
Wersja 19"
Opis produktu
Wysokiej klasy rozdział mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. W zależności od wersji z licznymi funkcjami zarządzania i monitorowania.
Korzyści
Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
Energooszczędny design, niskie zużycie własne
Dane techniczne
Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)
Materiał
Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Opcje
Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Możliwe inne kolory obudowy
Wymiary
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 144 mm
Długość: 450 mm
Liczba i typ gniazdek
6 x BS 1363
Gniazda wtykowe
6 x BS 1363
Prąd znamionowy (maks.)
13 A
Moc znamionowa
3 kW
Zasilanie
Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
UK
Dyrektywy
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Zakres temperatury pracy
5 °C...50 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...95 %
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Pasujący do
Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 800 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 800 mm
Typ obudowy: TX CableNet: ≥ 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,7 kg
Masa brutto
2,8 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177948563
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK PDU UK, basic, kompaktowy, podstawowy rozdział energii, SxWxG: 450x44x144 mm, 6xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Quick guide
Karty produktów
Technical details 2