PSM Zero-U-Space

Nr kat.: DK 7859.080

Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.

Nr kat.:
DK 7859.080
Opis produktu
Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.
Materiał
Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Długość
1 695 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Gniazdo Wago X-COM
Ilość
2
Fazy na zasilanie
3~
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Sloty modułów (maks.)
6
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Wskazówki dotyczace montażu
Różne kable przyłączeniowe, także do przyłącza 1-fazowego
Wymiary
Długość: 1.695 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
Wysokość: ≥ 2.000 mm
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,5 kg
Masa brutto
2,8 kg
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177956650
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Opis produktu
DK Modułowe PDU, Szyna prądowa PSM, Modułowy rozdział mocy do montażu w pionie, w przestrzeni Zero-U w szafach IT o szerokości 800 mm, 3~, 16 A, długość: 1695 mm, Sloty modułów: 6, Zasilanie: 2, Złącza: Gniazdo Wago, X-COM, do wysokości szafy: 2000 mm, pr
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi