PSM Zero-U-Space

Nr kat.: DK 7859.081

Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.

Nr kat.:
DK 7859.081
Opis produktu
Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.
Materiał
Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Długość
1 695 mm
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
stały/CEE
Ilość
1
Fazy na zasilanie
3~
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Sloty modułów (maks.)
6
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Wymiary
Długość: 1.695 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
Wysokość: ≥ 2.000 mm
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
4 kg
Masa brutto
4,3 kg
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177956636
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Opis produktu
DK Modułowe PDU, Szyna prądowa PSM, Modułowy rozdział mocy do montażu w pionie, w przestrzeni Zero-U w szafach IT o szerokości 800 mm, 3~, 16 A, długość: 1695 mm, Sloty modułów: 6, Zasilanie: 1, przewód przyłączeniowy, długość: 3 m, wtyk CEE, do wysokości
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi