- Nr kat.:
 
- DK 7979233
 
- Opis produktu
 
- Wysokiej klasy rozdział mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. Z pomiarem energii na fazę lub źródło zasilania. 
 
- Korzyści
 
- Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT 
 
- Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały) 
 
- Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT 
 
- Własne zasilanie PDU, niepotrzebne zewnętrzne zasilanie elektryczne 
 
- Dokładność pomiarów ±1% (kWh) wg EN 62 053-21 
 
- Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym (maks. 10 lat, wymienna bateria) 
 
- Zintegrowany brzęczyk elektromagnetyczny do akustycznej sygnalizacji alarmu 
 
- Ustawiane wartości graniczne (ostrzeżenie/alarm) dla napięcia, prądu, mocy, wyjścia 
 
- Licznik czasu pracy – łączny i cykliczny, zerowalny 
 
- Energooszczędny design, niskie zużycie własne 
 
- Dane techniczne
 
- Jednostka wyświetlacza i kontrolera w obudowie PDU może się obracać o 180° i jest wymienialna 
 
- Zintegrowany, w pełni redundantny zasilacz, zasilanie ze wszystkich faz 
 
- Odporne na błędy, redundantne zasilanie PDU ze wszystkich faz 
 
- Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz 
 
- Moc czynna, praca czynna, moc bierna, praca bierna 
 
- Współczynnik mocy (cos phi) i kąt fazowy 
 
- Pomiar prądu przewodu zerowego / określanie obciążenia asymetrycznego 
 
- Monitoring zintegrowanej wkładki bezpiecznikowej w PDU 
 
- Jasny wyświetlacz TFT 128x128 pikseli (RGB) z podświetleniem oraz trybem oszczędzania energii do wyświetlania parametrów i podstawowej konfiguracji PDU 
 
- Czujniki położenia i obrotu wyświetlacza do prawidłowej wizualizacji PDU przez stronę przeglądarki internetowej 
 
- Zielona LED sygnalizująca napięcie 
 
- Materiał
 
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne  
- Zakres dostawy
 
- Wraz z zestawem montażowym 
 
- Opcje
 
- Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Pomiar prądu różnicowego (typ B) dla każdego źródła zasilania/fazy/bezpiecznika
Monitoring dostępnej opcjonalnie ochrony przepięciowej
Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia
Możliwe inne kolory obudowy  
- Measurement functions, description
 
- Pomiar dla każdej fazy lub zasilania 
 
- Wysokowydajny procesor (ARM Cortex A8) 
 
- Wejście cyfrowe (zestyk bezpotencjałowy) 
 
- Dodatkowe wyjście alarmu/wyjście przekaźnikowe (styk przełączny) 
 
- Wymiary
 
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 1.295 mm  
- Liczba i typ gniazdek
 
- 18 x Schuko (typ F, CEE 7/3) 
 
- Napięcie znamionowe robocze
 
- 400 V (AC) 
 
- Prąd znamionowy (maks.)
 
- 16 A 
 
- Moc znamionowa
 
- 11 kW 
 
- Zasilanie
 
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~  
- Długość kabla przyłączeniowego
 
- 3 m 
 
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
 
- CEE 
 
- Interfejsy
 
- Port USB 2.0 (USB-A) do konfiguracji, aktualizacji firmware i zapisywania danych 
 
- Interfejs CAN-Bus (RJ45) do maks. 16 czujników otoczenia 
 
- Interfejs szeregowy RS232 (RJ12) do LTE Unit, Skrypty, CLI 
 
- Zastosowanie własnych certyfikatów/TLS 1.2 
 
- Wysyłanie e-maili w przypadku alarmu (SMTP) 
 
- Administrowanie użytkownikami i uprawnieniami 
 
- Integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory 
 
- Integracja z Syslog-Server (maks. 2 serwery) 
 
- W pełni redundantny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 
 
- Dyrektywy
 
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU 
 
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU 
 
- Normy
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protokoły
 
- Web serwer (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB do integracji z DCIM innych producentów 
 
- FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plików) 
 
- Zakres temperatury pracy
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
 
- 10...95 % 
 
- Temperatura składowania
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Pasujący do
 
- Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.800 mm  
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 5,4 kg
 
- Masa brutto
 
- 5,71 kg
 
- Numer taryfy celnej
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947733 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Opis produktu
 
- 
DK PDU metered, kompaktowy, podstawowy rozdział energii z pomiarem prądu, mocy, zużycia energii na każdą fazę, z interfejsem sieciowym i wyświetlaczem, SxDxG: 44x1295x70 mm, CEE 7/3: 18 x Schuko