- Nr kat.:
 
- DK 7979142
 
- Opis produktu
 
- Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy. Dzięki PDU basic możliwe jest łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W zależności od wersji PDU możliwy jest montaż poziomy w płaszczyźnie 19" lub montaż pionowy (również w przestrzeni Zero-U). 
 
- Korzyści
 
- Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT 
 
- Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały) 
 
- Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT 
 
- Materiał
 
- Aluminiowy profil wytłaczany, anodowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne  
- Zakres dostawy
 
- Blokada uniwersalna wtyków IEC C14, C20
Wraz z zestawem montażowym  
- Opcje
 
- Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Możliwe inne kolory obudowy  
- Wymiary
 
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 1.495 mm  
- Liczba i typ gniazdek
 
- 42 x C13 
 
- Napięcie znamionowe robocze
 
- 400 V (AC) 
 
- Prąd znamionowy (maks.)
 
- 16 A 
 
- Moc znamionowa
 
- 11 kW 
 
- Zasilanie
 
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~  
- Długość kabla przyłączeniowego
 
- 3 m 
 
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
 
- CEE 
 
- Dyrektywy
 
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU 
 
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU 
 
- Normy
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Zakres temperatury pracy
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
 
- 10...95 % 
 
- Temperatura składowania
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Pasujący do
 
- Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.800 mm  
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 4,3 kg
 
- Masa brutto
 
- 4,6 kg
 
- Numer taryfy celnej
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947580 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Opis produktu
 
- 
DK PDU basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy., szer. x dł. x gł. 44x1405x62 mm, IEC 60 320: 42x C13, 230 V, 3~, 16 A